证书产品范围:A9,A12,A16
Ui:1000V;
A9:
Ith:26A;
AC-1:Ue/Ie:690V/25A;
AC-3:Ue/Ie:220-230-240V/9A, 380-400V/9A, 415V/9A, 440V/9A,
500V/9A, 690V/7A;
AC-8a:Ue/Ie:400V/12A;
A12:
Ith:28A;
AC-1:Ue/Ie:690V/27A;
AC-3:Ue/Ie:220-230-240V/12A, 380-400V/12A, 415V/12A, 440V/12A,
500V/12A, 690V/9A;
AC-8a:Ue/Ie:400V/16A;
A16:
Ith:30A;
AC-1:Ue/Ie:690V/30A;
AC-3:Ue/Ie:220-230-240V/17A, 380-400V/17A, 415V/17A, 440V/16A,
500V/14A, 690V/10A;
AC-8a:Ue/Ie:400V/22A;
Us:24V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz,
220-230V 50Hz/230-240V 60Hz, 380-400V 50Hz/400-415V 60Hz,
400-415 V 50Hz/415-440 V 60Hz;
3P,4P;
IP20;
配用辅助触头:(本体)
Ith:16A;
AC-15:Ue/Ie:24-127V/6A, 220-240V/4A, 380-440V/3A, 500-690V/2A;
DC-13:Ue/Ie:24V/6A, 48V/2.8A, 72V/2A, 110-125V/1.1A, 220-250V/0.55A;
无,1 NO ,1NC,1NO1NC,2NO2NC,3NO2NC
CQC证书编号:CQC2013010304615753
符合标准:GB/T 14048.4-2010
有效期至:2030/10/13
原产国:法国
file_copy